Publicar produtos
Surface wall
Tarkett

Surface wall

A coleção de pavimentos vinílicos iQ Surface é uma solução inovadora que estimula qualquer designer ou arquiteto. As cores da coleção convidam a combinações de tons ideais para incentivar os designers de espaços comerciais e lojas a criar melhores experiências para os seus clientes. O iQ Surface da Tarkett é o ultimo grito em inovação para aplicações mais criativas. Com o Surface Parede, a coleção iQ Surface aumenta a visão do projecto na parede, criando uma decoração completa.

Com apenas 2mm de espessura, com o desempenho duradouro do vinílico homogéneo iQ da Tarkett capaz de resistir a décadas de uso constante sem diminuir a sua aparência.

Especificação
    • Uma coleção para pavimentos, parede e mobília
    • 5 histórias cores exclusivas
    • Mistura exclusiva & combinam o cordão de soldar
    • Ideal para lojas e espaços comerciais
    • Desempenho de longa duração
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatarkett-surface-wall
  • Familia de productoTARKETT
  • Grupo de produtosWallcovering
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVinyl
  • Concebido emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
  • Classificação IFCParede
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_45
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall covering and finish systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 72 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
  • Número OmniClass23-15 15 19
  • Título OmniclassWall Coverings

Disponibilidade da região

Ásia Europa África