Publicar produtos
Tigal, Pull and slide
Tigal, Pull and slide
Tigal, Pull and slide
    Technal

    Tigal, Pull and slide

    Traduzido por Google,

    Solução híbrida, combinando as vantagens de uma porta de correr com o desempenho de uma janela.
    Abre por deslocamento interno de 6 mm e então a parte de abertura desliza paralelamente à parte fixa.
    O seu sistema patenteado de vedação central garante um desempenho excepcional de estanqueidade – até 4 vezes melhor do que uma porta de correr tradicional.

    Grande facilidade de uso, devido à inovação em seu sistema de microventilação seguro.

    DESIGN • Abertura visível ou oculta • Ferragens ocultas • Drenagem oculta

    Especificação
    • INNOVATIONS

      • Operation of the window: opens by internal dislodgement of 6 mm and then the opening part slides in parallel with the fixed part 
      • Hybrid system with multi-point locking system around the perimeter and patented watertightness system.

      LARGE DIMENSIONS

      • Floor-to-ceiling heights possible up to (W x H) 4000 x 2700 mm (1 leaf + 1 fixed)
      • Weight: up to 300 kg per leaf
      • Glazing thickness up to 52 mm  

      DESIGN  

      • Visible or concealed opening
      • Concealed hardware
      • Concealed drainage  

      EASE OF USE AND ACCESSIBILITY  

      • Micro-ventilation:
      – Offset of 6 mm from the opening
      – Locking in security position
      • Recessed threshold
      – Disabled access threshold of 15 mm high
      – Maintained performances
      • Minimal maneuvering effort: Class 1  

      IDEAL ACOUSTIC PERFORMANCES FOR URBAN ENVIRONMENT  

      • Excellent sound-proof isolation up to: Rw (C;Ctr) = 45 dB of acoustic isolation - Double glazing 50 mm: 88.2 Si / 20 / 66.2 Si  

      PERFORMANCES  

      Available with or without thermal break

      • Thermal:
      – Uw up to 0.85 W/m²K (Ug = 0.5 W/m²K ), triple glazing, TLw = 0.63; Sw = 0.51, 1 leaf + fixed, (W x H) 2300 x 2180 mm

      • Tightness:
      – Air permeability: Class A4

      Micro-ventilation: Class A1
      – Water-tightness E1200
      – Wind pressure resistance: Class 5*
      Service pressure 3000 Pa
      Security pressure 4500 Pa
      • Burglar resistance features: Level RC2* and PAS24* (* Available early 2021)  

      SOFTWARE  

      • Available in TechDesign, Tech3D and TechAcoustic.  

      SUSTAINABILITY  

      • Profiles in Hydro CIRCAL®: prime quality aluminium made with a minimum of 75% recycled end-of-life aluminium (postconsumer scrap). CO2 footprint of 2.3 kg of CO2 per kilo of aluminium. EPD on demand

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTigal-pull-and-slide
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosWindows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2700
    • Largura (mm)4000
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emFrance
    • Peso líquido (Kg)300
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa