Publicar produtos
Genié Pro

Genié Pro

Traduzido por Google,

Genié com tecnologia "Multifrequency Pulse" é o sistema de desumidificação eletrofísica para obras de alvenaria. É um aparelho eletrônico de alta eficiência, confiável, duradouro e com baixíssimos níveis de consumo de energia. Foi concebido e construído para garantir a máxima segurança, com total respeito e de acordo com as normas europeias em vigor. Os princípios de funcionamento da tecnologia Genié foram tornados únicos com a patente, no Escritório Italiano de Patentes e Marcas - UIBM - n. 0001426485.

Especificação
  • - Mains power supply: 230 V - 50Hz
    - Rated supply voltage: 12 VDC;
    - Power consumption: <1 W;
    - Max absorbed power with 8 satellites <6 W;
    - Operating temperature range: -10 ° C / +70 ° C;
    - Dimensions, in mm: H 200, L 270, P 48;
    - Material: ABS (UL94 HB);
    - Color: Lava, NCS S 7502-B;
    - Degree of protection: IP40;
    - Weight: ≈1kg;
    - Range of action: 6m - 10m - 12m - 15m - 20m.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagenie-pro
  • Familia de productoGenié
  • Grupo de produtosGenié Pro
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)200
  • Largura (mm)270
  • Profundidade (mm)40
Relacionado
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica