Publicar produtos
Sliding shutter possibility large size - Varangue range
Sliding shutter possibility large size - Varangue range
Sliding shutter possibility large size - Varangue range
Sliding shutter possibility large size - Varangue range
Sliding shutter possibility large size - Varangue range
Sliding shutter possibility large size - Varangue range

    Sliding shutter possibility large size - Varangue range

    3.8 de 5 estrelas3.8(10 avaliações)
    Traduzido por Google,
    As persianas Varangue estão disponíveis nas versões fixa, flexível e deslizante. Eles são usados principalmente para: brise-soleil, tela, painéis de ocultação ou elementos de fachada. Finalmente, eles estão disponíveis em 2 versões diferentes (Boreal e Austral) disponíveis em uma grande variedade de formas, dimensões e materiais.
    Especificação
    • The shutter Varangue Boréale is composed of :
      ›› Frame: tubes 50x50 mm or flat end plates with tubular supports 50x50 mm (top and bottom) ;
      ›› Infill: ovoid «aerofoil» blades AZUR, rectangular or trapezoidal blades RECTI’LIGNE.

      The fixation system of the Varangue Boreal shutters provide a simple and quick installation :
      1) The blades are screwed between the supports of the frame (shutters are delivered pre-assembled) ;
      2) The shutters are to be installed on the facade (type of installation: fix, flexible or sliding) ;
      3) Assembly at the customer’s charge.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTEL020001
    • Familia de productoSliding shutter
    • Grupo de produtosVolet coulissant possibilité grande dimension
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores

    Disponibilidade da região

    América do Norte Europa América do Sul Oceânia África