Publicar produtos
Sunbreaker between consoles horizontal installation - Azur range
Sunbreaker between consoles horizontal installation - Azur range
Sunbreaker between consoles horizontal installation - Azur range
Sunbreaker between consoles horizontal installation - Azur range
Sunbreaker between consoles horizontal installation - Azur range

    Sunbreaker between consoles horizontal installation - Azur range

    Traduzido por Google,
    As lâminas da gama Azur são perfis monobloco (excepto AS600x70 realizado em 2 secções) com forma ovóide «aerofoil», em alumínio extrudido. São utilizados principalmente para: brise-soleil, tela e revestimento de fachada. Finalmente, eles estão disponíveis em 13 seções diferentes.
    Especificação
    • The brise-soleil Azur with an application in cassette is composed of :
      ›› Blades’ flanges : cassette system ;
      ›› Ovoid «aerofoil» shape of blades.

      Dimensioning of the mounting flanges is defined after studies (thickness and material).
      Standard blade lengths are 4000, 5000 and 6000 mm (other lengths available upon request).

      The application type with cassette system provide a simple and quick way to install your brise-soleil :
      1) The blades are to be screwed between the mounting flanges ;
      2) The modules are to be fixed on the facade (brackets in stand-by position, folded return, between structural supports, etc.) ;
      3) Assembly at the customer’s charge.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTEL010001
    • Familia de productoSolar shading
    • Grupo de produtosBrise-soleil entre consoles pose horizontale
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores

    Disponibilidade da região

    América do Norte Europa América do Sul Oceânia África