Publicar produtos
THTC Carpet Tile Nemo
THTC Carpet Tile Nemo
THTC Carpet Tile Nemo
THTC Carpet Tile Nemo
THTC Carpet Tile Nemo
THTC Carpet Tile Nemo
THTC Carpet Tile Nemo

    THTC Carpet Tile Nemo

    Traduzido por Google,
    Ladrilhos de carpete (Carpet Tiles) projetados para atender todas as áreas de uso. folha Boa proteção contra sujeira Protege contra arranhões e mofo Fácil de instalar e manter, possui superfície de toque macio. Ao contrário da superfície dura de pisos de cerâmica ou cimento, os carpetes em placas têm um suporte projetado para amortecer e absorver bem a força, por isso são adequados para escritórios, etc. Ou você também pode colocar o tapete de acordo com as setas indicadas. Use fibras de carpete feitas de fibras sintéticas de polipropileno. (Polipropileno ou PP) e estrutura inferior em chapa de PVC.
    Especificação
    • Construction :Multi-Level Loop Texture Tile Size :

      50 x 50 cm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTHTC_Carpet-Tile_Nemo
    • Familia de productoCarpet
    • Grupo de produtosTile
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)40
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
    • Número OmniClass23-15 17 17
    • Título OmniclassCarpet Flooring

    Disponibilidade da região

    Ásia