Publicar produtos
THTC Floor Wood OAK
THTC Floor Wood OAK
THTC Floor Wood OAK
THTC Floor Wood OAK

    THTC Floor Wood OAK

    Traduzido por Google,
    "Pisos de madeira projetada É uma produção que combina a beleza da madeira real e produzida a partir de tecnologia padronizada. A madeira utilizada é carvalho verdadeiro. É cultivada principalmente nas Américas. Norte que é forte e muito durável. A madeira de carvalho é detalhada. É uma madeira que é resistente a mudanças nos sintomas e é resistente a picadas de insetos, portanto adequada para climas quentes e úmidos como a Tailândia. Além disso, a estrutura de madeira de carvalho projetada foi submetida a secagem padrão e comprimida com solução de proteção contra cupins Garante que cupins e mariposas não destrói madeira há 5 anos"
    Especificação
    • Engineered wood flooring Product details – Product name: Engineered oak wood – There are 5 color patterns to choose from. – Usage characteristics: suitable for office flooring shop interior decoration – Distinctive features: There are several installation methods. Easy to clean – Thickness : 12 mm. – Size: 1.2×125.910 mm. – Packing: 2.275 sq m./box, 20 pieces/box
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTHTC_Floor-Wood_OAK
    • Familia de productoWood Floor
    • Grupo de produtosWood
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)910
    • Largura (mm)120
    • Profundidade (mm)12
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.91
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
    • Número OmniClass23-15 17 17
    • Título OmniclassCarpet Flooring

    Disponibilidade da região

    Ásia