Publicar produtos
THTC Hand Tufted Carpet Dining Room
THTC Hand Tufted Carpet Dining Room
THTC Hand Tufted Carpet Dining Room

    THTC Hand Tufted Carpet Dining Room

    Traduzido por Google,
    Tapetes que as pessoas usam para tecer e criar um tapete. que leva muito tempo para tecer e requer alta habilidade, portanto, ganhou uma popularidade muito alta porque há uma resolução em padrões de tecelagem elaborados. Você mesmo pode escolher várias fibras de qualidade, como Acrílico (Acrílico), Nylon (Nylon), Lã (Lã), Lã misturada com Nylon (80% Lã / 20% Nylon) e Viscose (Viscose). Produção de carpetes 45-60 dias
    Especificação
    • Made to order according to the orders that customers want.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTHTC_Hand-Tufted-Carpet_Dining-Room
    • Familia de productoCarpet
    • Grupo de produtosHand-Tufted
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)40
    • Largura (mm)4000
    • Profundidade (mm)4000
    Relacionado
    • Material principal
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
    • Número OmniClass23-15 17 17
    • Título OmniclassCarpet Flooring

    Disponibilidade da região

    Ásia