Publicar produtos
Brickhouse Arbors
Brickhouse Arbors
Brickhouse Arbors
Brickhouse Arbors
Brickhouse Arbors

    Brickhouse Arbors

    Traduzido por Google,

    O Brickhouse™ Front-Loading Arbor, o primeiro do seu género, é um carro de contrapeso fechado que contém totalmente os pesos, com prateleiras integradas. Concebido para ser ergonomicamente amigável para todos os utilizadores, os pesos são carregados e descarregados pela frente do arbor, em vez da lateral, nas prateleiras de aço. O arbor pode ser utilizado na maioria das paredes-guia existentes ou integrado com uma parede-guia da Thern Stage Equipment. As sapatas-guia do arbor giram automaticamente para trás, permitindo uma instalação fácil e um funcionamento suave e silencioso ao longo da parede-guia.

    Utilizamos componentes feitos para durar, com construção robusta e materiais de alta qualidade. Garantimos uma vida útil consistente para o seu pergolado Brickhouse™ oferecendo uma garantia limitada de dois anos para assegurar sua total satisfação.

    Especificação
    • Series FL4 (4" Arbor Width) Includes standard guide shoes (14 lbs)

      • 4' Length
        • Single Purchase: Arbor Weight 82 lbs, Brick Weight 514 lbs, Gross Weight 596 lbs
        • Double Purchase: Arbor Weight 109 lbs, Brick Weight 514 lbs, Gross Weight 623 lbs
      • 6' Length
        • Single Purchase: Arbor Weight 110 lbs, Brick Weight 841 lbs, Gross Weight 951 lbs
        • Double Purchase: Arbor Weight 137 lbs, Brick Weight 841 lbs, Gross Weight 978 lbs
      • 8' Length
        • Single Purchase: Arbor Weight 138 lbs, Brick Weight 1,167 lbs, Gross Weight 1,305 lbs
        • Double Purchase: Arbor Weight 165 lbs, Brick Weight 1,167 lbs, Gross Weight 1,494 lbs
      • 10' Length
        • Single Purchase: Arbor Weight 166 lbs, Brick Weight 1,494 lbs, Gross Weight 1,660 lbs
        • Double Purchase: Arbor Weight 193 lbs, Brick Weight 1,494 lbs, Gross Weight 1,687 lbs

      Series FL6 (6" Arbor Width) Includes standard guide shoes (14 lbs)

      • 4' Length
        • Single Purchase: Arbor Weight 96 lbs, Brick Weight 778 lbs, Gross Weight 874 lbs
        • Double Purchase: Arbor Weight 120 lbs, Brick Weight 778 lbs, Gross Weight 898 lbs
      • 6' Length
        • Single Purchase: Arbor Weight 126 lbs, Brick Weight 1,274 lbs, Gross Weight 1,400 lbs
        • Double Purchase: Arbor Weight 150 lbs, Brick Weight 1,274 lbs, Gross Weight 1,424 lbs
      • 8' Length
        • Single Purchase: Arbor Weight 156 lbs, Brick Weight 1,771 lbs, Gross Weight 1,928 lbs
        • Double Purchase: Arbor Weight 180 lbs, Brick Weight 1,771 lbs, Gross Weight 1,951 lbs
      • 10' Length
        • Single Purchase: Arbor Weight 187 lbs, Brick Weight 2,268 lbs, Gross Weight 2,455 lbs
        • Double Purchase: Arbor Weight 211 lbs, Brick Weight 2,268 lbs, Gross Weight 2,479 lbs
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabrickhouse-arbors
    • Familia de productoCounterweight Stage Rigging
    • Grupo de produtosBrickhouse Arbors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Equipamento de teatro e palco
    • Código CSI MasterFormat 201411 61 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Rigging Systems and Controls
    • Número OmniClass23-21 25 13 13
    • Título OmniclassRigging Systems and Controls

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte