Publicar produtos
Fire Curtain Drum Hoist

Fire Curtain Drum Hoist

Traduzido por Google,

Com um design compacto e configurações de montagem versáteis, este guincho pode ser usado em locais de todos os tipos. Para sua segurança, nosso guincho para cortina corta-fogo possui um sistema integrado de descida com controle hidráulico para emergências e está em conformidade com as normas ANSI E1.22 “Sistemas de Cortinas de Segurança Contra Incêndio para Tecnologia de Entretenimento” e NFPA 80.

Cada componente é fabricado com materiais resistentes e robustos, projetados para durar e garantir o funcionamento do guincho em situações críticas de emergência. Garantimos uma vida útil consistente para o seu guincho de cortina corta-fogo, oferecendo uma garantia limitada de dois anos para assegurar sua total satisfação.

Especificação
  • Series DWFC

    • Capacity: 500–1,000 lbs
    • Speed: 30 fpm
    • Travel: 40 ft
    • Wire Rope Diameter: 5/16" GAC
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafire-curtain-drum-hoist
  • Familia de productoHoists
  • Grupo de produtosFire Curtain Drum Hoist
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Equipamento de teatro e palco
  • Código CSI MasterFormat 201441 22 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Hoists
  • Número OmniClass23-23 17 27
  • Título OmniclassHoists

Disponibilidade da região

Europa América do Norte