Publicar produtos
1481_ Shaped support fixing brackets for flanged elbow fittings with regulation buttonholes
TIEMME

1481_ Shaped support fixing brackets for flanged elbow fittings with regulation buttonholes

Traduzido por Google,

Os suportes são particularmente indicados para aplicação em parede de acessórios para distribuição sanitária.
Graças à presença de casas de botão (lado direito e lado esquerdo) permitem o correto posicionamento e sobreposição de terminais para água quente e fria.

Distância axial variável, solta e fixação com parafusos (incluídos)
Disponível na versão de 26 cm



Faixa de produção:
Arte. 1493Z Suportes lineares com guias de regulagem

Produtos relacionados:
Arte. 1676USM Encaixe de pressão em forma de “U”/Fêmea para tubo multicamada
Arte. 1656DFCT Encaixe de pressão de cotovelo/Fêmea com flange de 2 furos para tubo multicamada

Especificação
  • Art.1481
    Wall fixing bracket for flanged fittings with double buttonhole.
    Body: galvanized steel
    Profile: shaped

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1481-Bracket_Staffa
  • Familia de productoFITTINGS
  • Grupo de produtosWALL SYSTEMS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCElemento do fluxo de distribuição
  • Código ETIMEC010108
  • Nome ETIMMounting console for wall plate
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater distribution and supply systems
  • Código CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Número OmniClass23-39 21 13 21
  • Título OmniclassManifolds
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING