As prensas são indicadas para todo tipo de aquecimento/resfriamento e sistema sanitário higiênico com aplicações no campo residencial, comercial, industrial e agrícola , geralmente com qualquer tipo de fluido não corrosivo.
Encaixe reto com conexão fêmea roscada ISO 228 .
Disponível em conexão niquelada [N] e cromada [C]
Ampla gama disponível, para qualquer necessidade de instalação e conexão: de G1/4" (DN8) a G4" (DN100) .
Faixa de produção:
Arte. 1551 Encaixe reto Macho/Fêmea
Arte. 1552 Macho de encaixe reto
Arte. 1555 Encaixe macho reto de 3 peças
Arte. 1560 Encaixe de cotovelo fêmea
Arte. 1561 Encaixe de cotovelo macho/fêmea
Arte. 1562 Encaixe de cotovelo macho
Arte. 1563 Encaixe de cotovelo Macho/Fêmea com flange
Arte. 1570 "T" encaixe fêmea
Arte. 1571 "T" encaixe fêmea/macho
Arte. 1572 macho de encaixe "T"
Produtos relacionados:
Arte. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de esfera de furo padrão para água com rosca macho/fêmea
Arte. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de esfera de furo completo com rosca macho/fêmea