Publicar produtos
1657 _ T press fitting for multi-layer pipe
TIEMME

1657 _ T press fitting for multi-layer pipe

Traduzido por Google,

As prensas são indicadas para todo tipo de aquecimento/resfriamento e sistema sanitário higiênico com aplicações no campo residencial, comercial, industrial e agrícola , geralmente com qualquer tipo de fluido não corrosivo.

São compostos por uma "manga" externa em aço inoxidável que, por meio de um grampo dedicado, é prensada “mecanicamente” para garantir conexões irreversíveis e a perfeita fixação do sistema . De acordo com os regulamentos em vigor, estes acessórios podem ser instalados ocultos . Um "anel" de polímero separa o componente de aço do de latão para evitar o fenômeno conhecido como "corrosão galvanizada" e permite ao instalador verificar a correta conexão entre tubo e conexão.

Encaixe de pressão em T.
Também disponível na versão estanhada [SN]

Ampla gama disponível, para qualquer necessidade de instalação e conexão de Ø 14 mm a Ø 90 mm.


Faixa de produção:
Arte. 1650 Encaixe de pressão/Macho para tubo multicamada
Arte. 1651 Encaixe de pressão dupla para tubo multicamada
Arte. 1652 Encaixe de pressão/Fêmea para tubo multicamada

Arte. 1653-1661 Encaixe de pressão em cotovelo duplo para tubo multicamada (ângulo de 45° ou 90°)
Arte. 1654 Encaixe de pressão de cotovelo Macho para tubo multicamada
Arte. 1655 Encaixe de pressão de cotovelo Fêmea para tubo multicamada
Arte. 1656 - 1656XL-1656KB-1656CE-1656SM Encaixe de pressão de cotovelo fêmea com flange de 3 furos para tubo multicamada

Arte. 1658 "T" macho de encaixe de pressão para tubo multicamada
Arte. 1659 "T" encaixe de pressão fêmea para tubo multicamada

Produtos relacionados:
Arte. 0600 tubo Pe-X com bobina de alumínio

Especificação
  • Art.1657
    T press fitting.
    Production range from Ø14 to Ø90 mm
    Body: brass CW617N
    Ring: PA
    Sleeve: Stainless steel AISI 304 multi-clamp (profile TH,U,H,B,RF))

    Maximum working temperature: 95°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar



Especificações técnicas
  • Ref.ª única1657_Tee-press-fitting_Raccordo-pressare-T
  • Familia de productoFITTINGS
  • Grupo de produtosFITTINGS FOR AL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Código ETIMEC003025
  • Nome ETIMFitting with 3 connections
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe, tube and fitting products
  • Código CSI MasterFormat 201440 79 66
  • Título CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Título OmniclassFittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings