As conexões de pressão são adequadas para todos os tipos de sistemas de aquecimento/resfriamento e sanitários higiênicos, com aplicações nas áreas residencial, comercial, industrial e agrícola , geralmente com qualquer tipo de fluido não corrosivo.
Conexão redutora com rosca macho/fêmea ISO 228 .
Disponível com conexão niquelada [N] e cromada [C]
Ampla gama disponível para qualquer requisito de instalação e conexão: de G1/4" (DN8) a G4" (DN100) .
Gama de produção:
Art. 1551 Conexão reta Macho/Fêmea
Art. 1552 Encaixe reto masculino
Art. 1555 Conexão reta macho de 3 peças
Art. 1560 Cotovelo feminino
Art. 1561 Conexão de cotovelo Macho/Fêmea
Art. 1562 Cotovelo Macho
Art. 1563 Conexão de cotovelo macho/fêmea com flange
Art. 1570 "T" encaixe feminino
Art. 1571 "T" encaixe feminino/masculino
Art. 1572 "T" encaixe Masculino
Produtos relacionados:
Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de esfera de furo padrão para água com rosca macho/fêmea
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de esfera de passagem plena com rosca macho/fêmea