Publicar produtos
1650_ Straight press fitting MALE for multi-layer pipe
TIEMME

1650_ Straight press fitting MALE for multi-layer pipe

Traduzido por Google,

As prensas são indicadas para todo tipo de aquecimento/resfriamento e sistema sanitário higiênico com aplicações no campo residencial, comercial, industrial e agrícola , geralmente com qualquer tipo de fluido não corrosivo.

São compostos por uma "manga" externa em aço inoxidável que, por meio de um grampo dedicado, é prensada “mecanicamente” para garantir conexões irreversíveis e a perfeita fixação do sistema . De acordo com os regulamentos em vigor, estes acessórios podem ser instalados ocultos . Um "anel" de polímero separa o componente de aço do de latão para evitar o fenômeno conhecido como "corrosão galvanizada" e permite ao instalador verificar a correta conexão entre tubo e conexão.

Encaixe de pressão reto com conexão macho roscada ISO 7 .
Também disponível na versão estanhada [SN]

Ampla gama disponível, para qualquer requisito de instalação e conexão:
Tubos de Ø 14mm a Ø 90mm .
Conexão macho de G1/2" (DN15) a G3" (DN80) .



Faixa de produção:
Arte. 1651 Encaixe de pressão dupla para tubo multicamada
Arte. 1652 Encaixe de pressão /Famel para tubo multicamada

Arte. 1653-1661 Encaixe de pressão em cotovelo duplo para tubo multicamada (ângulo de 45° ou 90°)
Arte. 1654 Encaixe de pressão de cotovelo Macho para tubo multicamada
Arte. 1655 Encaixe de pressão de cotovelo Fêmea para tubo multicamada
Arte. 1656 - 1656XL-1656KB-1656CE-1656SM Encaixe de pressão de cotovelo fêmea com flange de 3 furos para tubo multicamada

Arte. 1657 Encaixe de pressão "T" para tubo multicamada
Arte. 1658 "T" macho de encaixe de pressão para tubo multicamada
Arte. 1659 "T" encaixe de pressão fêmea para tubo multicamada

Produtos relacionados:
Arte. 0600 tubo Pe-X com bobina de alumínio
Arte. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de esfera de furo padrão para água com rosca macho/fêmea
Arte. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de esfera de furo completo com rosca macho/fêmea

Especificação
  • Art.1650
    Press fitting with male thread
    Production range from Ø14 to Ø90 mm
    Body: brass CW617N
    Ring: PA
    Sleeve: Stainless steel AISI 304 multi-clamp (profile TH,U,H,B,RF)

    Maximum working temperature: 95°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Thread: Male UNI ISO 7 R cone-shaped

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1650_Straight-fitting-MALE_Raccordo-pressare-MASCHIO
  • Familia de productoFITTINGS
  • Grupo de produtosFITTINGS FOR AL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Código ETIMEC003024
  • Nome ETIMFitting with 2 connections
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe, tube and fitting products
  • Código CSI MasterFormat 201440 79 66
  • Título CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Título OmniclassFittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings