Publicar produtos
1658SN _ T press fitting MALE for multi-layer pipe
TIEMME

1658SN _ T press fitting MALE for multi-layer pipe

Traduzido por Google,

As conexões de pressão são adequadas para todos os tipos de sistemas de aquecimento/resfriamento e sanitários higiênicos, com aplicações nas áreas residencial, comercial, industrial e agrícola , geralmente com qualquer tipo de fluido não corrosivo.

São compostas por uma "manga" externa em aço inoxidável que, através de uma braçadeira específica, é prensada mecanicamente para garantir conexões irreversíveis e a perfeita fixação do sistema . De acordo com as normas vigentes, essas conexões podem ser instaladas embutidas . Um "anel" de polímero separa o componente de aço do de latão para evitar o fenômeno conhecido como "corrosão galvanizada" e permite ao instalador verificar a correta conexão entre o tubo e a conexão.

Conexão de pressão em T com rosca macho ISO 7 .
Disponível em latão

Ampla gama disponível para qualquer instalação e conexão:
Tubos com diâmetros de Ø 14 mm a Ø 40 mm .
Rosca macho de G1/2" (DN15) a G1"1/4 (DN32) .



Gama de produção:
Art. 1650 Conexão de pressão / Macho para tubo multicamadas
Art. 1651 Conexão de dupla pressão para tubo multicamadas
Art. 1652 Conexão de pressão / Fêmea para tubo multicamadas

Art. 1653-1661 Conexão de pressão de cotovelo duplo para tubo multicamadas (ângulo de 45° ou 90°)
Art. 1654 Cotovelo de pressão macho para tubo multicamadas
Art. 1655 Cotovelo de pressão fêmea para tubo multicamadas
Art. 1656 - 1656XL-1656KB-1656CE-1656SM Cotovelo fêmea de pressão com flange de 3 furos para tubulação multicamadas

Art. 1657 Conexão de pressão "T" para tubo multicamadas
Art. 1659 Conexão fêmea de pressão "T" para tubo multicamadas

Produtos relacionados:
Art. 0600 Tubo Pe-X com bobina de alumínio
Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de esfera de furo padrão para água com rosca macho/fêmea
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de esfera de passagem plena com rosca macho/fêmea.

Especificação
  • Art.1658SN
    T press fitting with male threaded connection
    Production range from Ø14 to Ø40 mm
    Body: brass CW617N
    Ring: PA
    Sleeve: Stainless steel AISI 304 multi-clamp (profile TH,U,H,B,RF)

    Maximum working temperature: 95°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Thread: Male UNI ISO 7 R cone-shaped

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1658SN_Tee-fitting-male_Raccordo-T-maschio
  • Familia de productoFITTINGS
  • Grupo de produtosFITTINGS FOR AL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPE
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2026-09-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Código ETIMEC003025
  • Nome ETIMFitting with 3 connections
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe, tube and fitting products
  • Código CSI MasterFormat 201440 79 66
  • Título CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Título OmniclassFittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings