Publicar produtos
1916 _ Temperature/Pression safety relief valves for hot water tank
TIEMME

1916 _ Temperature/Pression safety relief valves for hot water tank

Traduzido por Google,

Eles são geralmente usados em sistemas de água e aquecimento para controle de pressão . Sua função é evitar danos aos sistemas e seus componentes descarregando na atmosfera valores de pressão superiores ao valor de calibração da válvula .
Têm uma pressão de intervenção de 3 a 7 bar e podem ser instaladas tanto na posição horizontal como na vertical respeitando sempre a indicação do sentido de fluxo indicado no corpo da válvula.

Válvula de segurança para controle de temperatura/pressão com conexão macho roscada ISO 228 / tubo de cobre com sensor de temperatura.

Ampla gama disponível, para cada necessidade de instalação de conexão de G1/2" (DN15) a G3/4" (DN20).



Produtos aviáveis:
Arte. 1 917 conexões Fêmea/Fêmea (1,5÷5 bar)
Arte. 1927 Conexões fêmea/fêmea (6÷10 bar)
Arte. 1918 Conexões macho/fêmea (1,5÷5 bar)
Arte. 1928 Conexões macho/fêmea (6÷10 bar)

Especificação
  • 1916

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1916_Safety-relief-valves_Valvole-sicurezza
  • Familia de productoPLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
  • Grupo de produtosTEMPERATURE / PRESSURE SAFETY VALVES
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011311
  • Nome ETIMSafety valve
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC