Publicar produtos
1940 _ Metal box for mixing and distribution manifolds, adjustable in height and depth
TIEMME

1940 _ Metal box for mixing and distribution manifolds, adjustable in height and depth

Traduzido por Google,

Caixa metálica inspeccionável para colectores, ajustável em altura e profundidade.
Adequado para instalação no piso ou em parede com 80 mm de distância.

Fabricado em chapa metálica com aro e porta pintada, cor branca RAL 9010.
Fechamento da tampa por fechadura cilíndrica.
Completo com kit guia para instalação do coletor e pés de apoio extensíveis para instalação no piso.

Ampla gama disponível, para qualquer requisito de instalação:
Comprimento de 600 a 1200mm
Altura: 670mm (pé extensível de 0 a 110mm )
Profundidade: 120 a 170mm (ajustável)

Disponível nas seguintes versões:
Tamanho | N° de vias
600 x 670 x 120÷170mm | 2÷6 vistas*
700 x 670 x 120÷170mm | 7÷8 visão*
850 x 670 x 120÷170mm | 9÷10 visão*
1000 x 670 x 120÷170mm | 11÷14 vi*
1200 x 670 x 120÷170mm | 15 ÷ 16 anos**
*Com coletores pré-montados da série FLOOR 3873-3873BY-3878-3878BY-3871POL


Faixa de produção:
Arte. 1939 Caixa metálica ajustável em altura e profundidade para coletores G1" (DN25). Comprimento até 1000mm
Arte. 1812 Caixa universal para coletores

Produtos relacionados:
Arte. 1822-1832 Coletor modular de latão NINO com válvula de esfera e alça em T vermelha/azul
Arte. 1866K-1868K Coletor modular de latão MAXIMA com válvula de parada
Arte. 1877KIT SKIT para fixação de coletores NINO e MAXIMA
Arte. 1870 suportes de fixação para manifolds NINO e MAXIMA

Arte. 3873-3873BY Collettore premontato FLOOR per riscaldamento radiante con flussimitri
Arte. 3878-3878BY Collettore premontato FLOOR per riscaldamento radiante con vitone memoria meccanica
Arte. 3871POL-3872POL Collettore premontato em POLIAMMIDE para riscaldamento radiante con flussimetri

Arte. 3873-3873BY coletor de PISO pré-montado para aquecimento radiante com medidores de fluxo
Arte. 3878-3878BY coletor de PISO pré-montado para parafusos mecânicos de aquecimento radiante
Arte. Coletor pré-montado 3871POL em POLIAMIDA para aquecimento radiante com fluxômetros

Arte. 0200 tubo Pe-X de alta densidade com barreira anti-oxigênio (EVOH)
Arte. 0600 tubo Pe-X com bobina de alumínio

Especificação
  • Art.1940
    In-wall metal box in powder-coated galvanized sheet metal, available in the lengths 600, 700, 850, 1000 e 1200 mm, height 670 mm (with adjustable feet up to 110mm) and adjustable depth from 120 to 170 mm, complete with fixing brackets, inspectable door cover with lock and netted back

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1940_Metalbox-Cabinet_Cassetta-Collettori
  • Familia de productoDISTRIBUTION MANIFOLDS
  • Grupo de produtosBOXES AND WALL MOUNTING SUPPORTS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-28
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalZinco
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCElemento do fluxo de distribuição
  • Código ETIMEC003607
  • Nome ETIMGroup distributor housing watertight
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater distribution and supply systems
  • Número OmniClass23-39 21 13 21
  • Título OmniclassManifolds