Publicar produtos
2372 - 2372B - 2382 - 2382B _ MISTRAL standard bore ball valve male/male with aluminium T handle
2372 - 2372B - 2382 - 2382B _ MISTRAL standard bore ball valve male/male with aluminium T handle
    TIEMME

    2372 - 2372B - 2382 - 2382B _ MISTRAL standard bore ball valve male/male with aluminium T handle

    4.9 de 5 estrelas4.9(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    É adequado para todos os sistemas hidráulicos domésticos, sistemas de aquecimento ou sanitários, ar comprimido, óleos diversos, derivados de petróleo, geralmente com qualquer tipo de fluido não corrosivo.

    O sentido de instalação da válvula em relação ao fluxo do circuito é indiferente se não for especificado de outra forma com a indicação de marcas específicas (geralmente setas) no corpo da válvula.

    Válvula de esfera de furo padrão com conexão roscada Macho/Macho UNI ISO 228.
    Disponível com cabo de aço plano ou T.

    Ampla gama disponível, para qualquer instalação e conexão de G1/2" (DN15) a G1"1/4 (DN32).

    Disponível nas seguintes versões:
    Arte. 2372 – Punho T vermelho
    Arte. 2372B - Punho T azul
    Arte. 2382 – Punho liso vermelho
    Arte. 2382B – Punho liso azul


    Faixa de produção:
    Arte. 2332 Válvula de esfera de furo completo para água com rosca macho/macho
    Arte. 2360 - 2360N - 2370 - 2370B - 2370N Válvula de esfera de furo padrão para água com rosca fêmea/fêmea
    Arte. 2310 - 2310N - 2320 - 2320N Válvula de esfera de furo completo com rosca fêmea/fêmea
    Arte. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de esfera de furo padrão para água com rosca macho/fêmea
    Arte. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de esfera de furo completo com rosca macho/fêmea

    Produtos relacionados:
    Arte. 0600 tubo Pe-X com bobina de alumínio
    Arte. 1652 Encaixe de pressão/Fêmea para tubo multicamada
    Arte. 1655 Encaixe de pressão de cotovelo Fêmea para tubo multicamada
    Arte. 1659 "T" encaixe de pressão fêmea para tubo multicamada

    Especificação
    • Art. 2372
      Standard bore ball valve for water with threaded connection male/male
      Production range from G1/2" (DN15) to G1"1/4 (DN32).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Red T handle

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Male/Male UNI ISO 228



      Art. 2372B
      Standard bore ball valve for water with threaded connection male/male
      Production range from G1/2" (DN15) to G1"1/4 (DN32).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Blue T handle

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Male/Male UNI ISO 228



      Art. 2382
      Standard bore ball valve for water with threaded connection male/male
      Production range from G1/2" (DN15) to G1"1/4 (DN32).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Red flat handle

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Male/Male UNI ISO 228



      Art. 2382
      Standard bore ball valve for water with threaded connection male/male
      Production range from G1/2" (DN15) to G1"1/4 (DN32).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Blue flat handle

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Male/Male UNI ISO 228

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2372-2372B-2382-2382B_Ball-valve_Valvola-sfera
    • Familia de productoVALVES AND TAPS
    • Grupo de produtosBALL VALVES FOR WATER
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011343
    • Nome ETIMBall valve
    • Nome UNSPSCBall valves
    • Código UNSPSC40141607
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 63.33
    • Título CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
    • Número OmniClass23-27 31 15
    • Título OmniclassBall Valves
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC