Publicar produtos
3130N-3135N-3131N-3136N _Self cleaning filters with threaded  female /female and tangs male/male
3130N-3135N-3131N-3136N _Self cleaning filters with threaded  female /female and tangs male/male
3130N-3135N-3131N-3136N _Self cleaning filters with threaded  female /female and tangs male/male
3130N-3135N-3131N-3136N _Self cleaning filters with threaded  female /female and tangs male/male
3130N-3135N-3131N-3136N _Self cleaning filters with threaded  female /female and tangs male/male
3130N-3135N-3131N-3136N _Self cleaning filters with threaded  female /female and tangs male/male
3130N-3135N-3131N-3136N _Self cleaning filters with threaded  female /female and tangs male/male
3130N-3135N-3131N-3136N _Self cleaning filters with threaded  female /female and tangs male/male
    TIEMME

    3130N-3135N-3131N-3136N _Self cleaning filters with threaded female /female and tangs male/male

    4.6 de 5 estrelas4.6(16 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Filtros autolimpantes com copo de latão e roscas macho/macho UNI ISO 228. Disponíveis com ou sem encaixe macho UNI ISO 228.

    O filtro deve ser instalado na entrada da rede doméstica, após o medidor e antes de um eventual redutor de pressão, de forma a proteger toda a instalação contra as impurezas transportadas pela água que poderiam danificar os acessórios instalados ao longo do tempo.

    O filtro autolimpante deve ser instalado na posição horizontal, desde que esteja localizado em um local visível e acessível, e que as operações de manutenção sejam fáceis de realizar.

    A direção do fluxo do filtro é sempre indicada por marcas no corpo da válvula (setas).

    Disponível em uma ampla variedade de tamanhos de G1/2" a G1"1/4".

    Produtos disponíveis:
    Art. 3130N - com copo de policarbonato com encaixe macho/macho
    Art. 3135N - com copo transparente de policarbonato com encaixe macho/macho
    Art. 3131N - com copo de policarbonato sem encaixe fêmea/fêmea
    Art. 3136N - com copo de policarbonato transparente sem encaixe fêmea/fêmea




    Especificação
    • Self Cleaning made up:
            Body: brass CW617N Nickel plated
            Cup: brass CW617N Nickel plated
            Filtering cartridge: inox AISI 304
            Threads: Male ISO228

      Maximum working temperature : 95°C
      Maximum working pressure : working limits at 25 bar

      Production range: from G1/2" to G1"1/4.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3130N-3135N-3131N-3136N_Self-cleaning-filters_Filtri-autopulenti
    • Familia de productoPLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
    • Grupo de produtosFILTER
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010357
    • Nome ETIMSelf-cleaning filter
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_57_95_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWater strainers
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC