Publicar produtos
3301 _ Thermostatically controlled valve per radiatori (mandata) maschio
3301 _ Thermostatically controlled valve per radiatori (mandata) maschio
3301 _ Thermostatically controlled valve per radiatori (mandata) maschio
3301 _ Thermostatically controlled valve per radiatori (mandata) maschio
    TIEMME

    3301 _ Thermostatically controlled valve per radiatori (mandata) maschio

    Traduzido por Google,

    Válvulas de radiador controladas por termostato e tampas de proteção são empregadas para controlar a temperatura e vazão em terminais de aquecimento como radiadores e toalheiros, favorecendo um funcionamento correto e eficiente e garantindo economia de energia.

    Eles têm uma dupla função:
    - A válvula termostática é instalada no circuito de entrega do radiador e tem a função de controlar a temperatura do fluido.
    - A blindagem da trava é instalada no circuito de retorno do radiador e tem a função de controlar o fluxo do fluido.

    Podem ser instalados exclusivamente com a tampa na posição horizontal , sempre respeitando a indicação da vazão informada na válvula.

    Válvula controlada por termostato e blindagem de bloqueio angular, Rosca macho UNI ISO 228.
    Disponível na versão cromada [C] com cabeça termostática e vedação O-RING

    Ampla gama disponível, para qualquer instalação e conexão de:
    Tubos G1/2"x16 e G3/4"x18
    Ligação do radiador G3/8" (DN10) e G1/2"(DN15) .



    Disponível nas seguintes versões:
    Arte. 3301 Válvula controlada por termostato (entrega)
    Arte. 3331 Bloqueio de blindagem para radiadores (retorno)

    Faixa de produção:
    Arte. Tubo duplo de válvula controlada por termostato 3388K , rosca macho
    Arte. 3391BY Distribuidor de tubo duplo com by-pass

    Produtos relacionados:
    Arte. 9553 Válvula termostática

    Arte. 0200 Tubo Pe-X de alta densidade com barreira anti-oxigênio (EVOH)
    Arte. 1716 Encaixe de pressão para tubo Pe-X, conexões G1/2"x16 e G3/4"x18 (Euroconus)
    Arte. 1435 Encaixe de compressão para tubo Pe-X, conexões G1/2"x16
    Arte. 1436 Encaixe de compressão para tubo Pe-X, conexões G3/4”x18 (Euroconus)

    Arte. 0600 tubo Pe-X com bobina de alumínio
    Arte. 1668 Encaixe de pressão para tubo multicamada, conexões G1/2"x16
    Arte. 1666 Encaixe de pressão para tubo multicamada, conexões G3/4”x18 (Euroconus)
    Arte. 1635 Encaixe de pressão para tubo multicamada, conexões G1/2"x16
    Arte. 1636 Encaixe de pressão para tubo multicamada, conexões G3/4”x18 (Euroconus)

    Arte. 1822 - 1832 Coletor modular "NINO" com válvula de esfera
    Arte. 1866K - 1868K - 1877K50 Coletor modular "MAXIMA" com válvulas de parada
    Arte. 1883 - 1884 - 1885 Coletor modular "LINEARE"
    Arte. 1905 - 1906 Coletor modular "COMPLANARE"

    Especificação
    • Art. 3301
      Thermostatically controlled angle valve, male thread
      Production range G3/8" (DN10) and G1/2"(DN15)
      Body: brass CW617N nickel plated
      Knob: ABS

      Maximum operating temperature: 110°C
      Maximum operating pressure: 10 bar
      Thread: Male ISO 228



      Art. 3331
      Angle lock shield, male thread
      Production range G3/8" (DN10) and G1/2"(DN15)
      Body: brass CW617N nickel plated
      Knob: ABS

      Maximum operating temperature: 110°C
      Maximum operating pressure: 10 bar
      Thread: Male ISO 228

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3301_Radiator-valves_Valvole-radiatori
    • Familia de productoVALVES AND LOCKSHIELDS FOR RADIATORS
    • Grupo de produtosTHERMOSTATIC VALVES
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010136
    • Nome ETIMRadiator stop valve
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoSs_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC