Publicar produtos
Heating Floor System TECHNO GRAPHITE
Heating Floor System TECHNO GRAPHITE
Heating Floor System TECHNO GRAPHITE
Heating Floor System TECHNO GRAPHITE
    TIEMME

    Heating Floor System TECHNO GRAPHITE

    Traduzido por Google,

    O TECHNO GRAPHITE pode ser usado em sistemas de aquecimento e resfriamento de piso radiante residencial e comercial.
    O painel cravejado é resultado do acoplamento de uma base em poliestireno expandido sinterizado - com adição de grafite, obtido pelas melhores técnicas de moldagem - e uma folha rígida de 0,6 mm de espessura em poliestireno termoformado, o que confere ao painel alta resistência ao desgaste.
    O acoplamento entre os painéis é garantido por um sistema especial de encravamento com juntas perimetrais ( por sobreposição de silhares laterais ).

    Painel de isolamento térmico em poliestireno expandido sinterizado EPS com grafite, com pernos em relevo para fixação do tubo 50 mm e múltiplos. Reação ao fogo Euroclass E retardante de chama (de acordo com UNI EN 13501-1)


    Ampla gama disponível, para cada necessidade de espessura:
    Sp. 10mm (200 kPa de compressão, RD = 0,48 m² K/W )
    Sp. 19mm (150 kPa de compressão, RD = 0,75 m² K/W )
    Sp. 34mm (150 kPa de compressão, RD = 1,25 m² K/W )
    Sp. 42mm (150 kPa compressivo, RD = 1,50 m² K/W )
    Sp. 57mm (150 kPa compressivo, RD = 2,00 m² K/W )

    Produtos aviáveis:
    Arte. 0200 Tubo Pe-X com barreira anti-oxigênio (EVOH)
    Arte. 3873-3873BY coletor de distribuição pré-montado PISO com medidores de vazão
    Arte. Caixa metálica 1939 com regulagem de altura e profundidade

    Especificação
    • Art. 4502PANGRF

      Insulating panel for radiant floor systems in compliance with UNI EN 1264, made of sintered expanded polystyrene (EPS) with the addition of graphite, coupled with a 0.6 mm thick rigid foil in thermoformed polystyrene, which gives the panel high resistance to wearing. Provided with studs for blocking pipe with external diameter 16 and 17 mm and multiple laying distance of 50 mm, and interlocking grooves on the perimeter for a solid joint between panels (by overlapping lateral ashlars). Conforms to European Standard UNI EN 13163 with CE marking, flame retardant Euroclass E reaction to fire (according to UNI EN 13501-1), compressive strength at 10% crushing 150 and 200 kPa, declared thermal conductivity 0.031 W/mk. Total plan dimensions: 1450x850 mm. Available insulation thicknesses: 10 mm (RD = 0.48 m² K/W) - 19 mm (RD = 0.75 m² K/W) - 34 mm (RD =1.25 m² K/W) - 42 mm (RD = 1.50 m² K/W) - 57 mm (RD = 2.00 m² K/W).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaheating-floor-system-techno-graphite
    • Familia de productoRADIANT SYSTEM
    • Grupo de produtosFLOOR HEATING SYSTEM
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2022-01-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos