Publicar produtos
IPÊ Deck Tiles - 24" x 72"
IPÊ Deck Tiles - 24" x 72"
IPÊ Deck Tiles - 24" x 72"
IPÊ Deck Tiles - 24" x 72"
IPÊ Deck Tiles - 24" x 72"
IPÊ Deck Tiles - 24" x 72"

    IPÊ Deck Tiles - 24" x 72"

    4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Características do Deck IPÊ
    As telhas IPÊ são projetadas para a construção de decks elevados de madeira em superfícies externas como telhados, terraços e praças, tanto em aplicações residenciais quanto comerciais. As telhas de madeira IPÊ da Tile Tech são construídas a partir de ripas de madeira IPÊ 1×3 secas em estufa fixadas em corrediças de suporte de madeira IPÊ (ripas) usando parafusos de aço inoxidável resistentes à corrosão, resultando em alta resistência estrutural, estabilidade dimensional e baixa flexão.

    A madeira IPÊ é reconhecida por sua excepcional durabilidade. É uma espécie densa e de madeira dura, o que a torna resistente a arranhões, amassados ​​e desgaste geral. Esta durabilidade é especialmente benéfica em ambientes comerciais onde o tráfego intenso de pedestres e o mobiliário pesado do convés podem ser comuns.

    A instalação dos decks IPÊ da Tile Tech é semelhante às etapas de nossos pavimentos de porcelanato em sistemas de pedestal. Assim como nosso Hex-Tray System™, os decks IPÊ possuem uma ranhura em cada canto permitindo a inserção de um parafuso de deck e um componente Lock-Disk™. O parafuso é inserido de forma invisível na cabeça do pedestal com o Lock-Disk™ segurando o canto dos pedestais, garantindo uma superfície segura, protegida e nivelada.

    Madeira IPÊ, Deck IPÊ, Deck IPÊ, Telhas IPÊ, Telhas de deck, Pavimentadoras de telhado, Pavimentadoras de deck, Pavers de pedestal, Telhas de deck, Decks de telhado, Wind Uplift, Wind-Uplift, Pavimentadoras de porcelana, Paver Pedestal

    Especificação
    • IPE Wood, IPE Decking, IPE Deck, IPE Tiles, Deck Tiles, Roof Pavers, Deck Pavers, Pedestal Pavers, Decking Tiles, Roof Decks, Wind Uplift, Wind-Uplift, Porcelain Pavers, Paver Pedestal

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaipe-deck-tiles-24x72
    • Familia de productoRoof Deck Tiles
    • Grupo de produtosIPE Deck Tiles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Terraços, placas e soalhos
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCWood flooring
    • Código UNSPSC30161702
    • Código CSI MasterFormat 201406 15 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Floor Decking
    • Número OmniClass23-15 17 13
    • Título OmniclassFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes