O Tile Tech Pedestal System foi projetado para pavimentadoras de concreto, pavimentadoras de porcelana ou ladrilhos de deck IPE para serem nivelados sobre um telhado construído. Nosso sistema de suporte de pedestal híbrido PATENTEADO é um produto inovador, permitindo autonivelamento, modelo único para todas as aplicações de altura, ajustável por parafuso, ajustável por tubo de PVC e empilhável. O substrato pode ser de concreto ou estrutura de madeira, com uma membrana de telhado por cima.
Nosso Sistema Hybrid Pedestal™ consiste em 7 componentes padrão e um tubo de esgoto de PVC SDR-35 de 4,215” de diâmetro pronto para uso. O tubo de PVC permite que o sistema de pedestal varie em altura até 24+ polegadas e é cortado na altura desejada usando uma serra de corte de 12”. A Uni-Base é então “encaixada por pressão” em uma extremidade do tubo de PVC e um Uni-Collar na outra extremidade e não requer colagem ou outros acessórios. O Uni-Insert de 3/4” ou 1-1/2” é então parafusado no Uni-Collar permitindo ajustes finos de altura. A montagem é concluída alinhando e travando o Uni-Cap com o Uni-Insert. Os recursos do Uni-Cap incluem abas espaçadoras de 1/8” removíveis e autonivelantes integradas para espaçamento adequado do pavimento e alinhamento das juntas.
Tampas empilháveis
permite pequenos ajustes de altura de 1/2” até 2” e pode compensar inclinações de 0% a 3% alinhando o compensador de inclinação integrado de uma tampa em relação à outra. Simples, fácil e acessível!
Design de modelo único
permite todas as aplicações de altura, de 1/2” a 24”, resultando em redução de custos de mão de obra e material. Elimina sobras de peças e peças!
Ajuste de tubo de PVC
permite que o sistema de pedestal varie em alturas de até 24+ polegadas usando tubos de PVC SDR-35 ø 4” prontos para uso disponíveis em todos os lugares. Elimina custos de material e envio!
Ajuste de parafuso
permite ajuste fino de altura rápido e fácil para 3/4”, 1-1/2” e 4” adicionais, dependendo do tamanho do modelo do UNI-INSERT™ usado. Elimina a necessidade de cortar o tubo exatamente!
Autonivelante
a cabeça permite compensação de declive de 0% a 4% em qualquer direção. Uma ferramenta T-Handle permitirá elevar e nivelar enquanto carregada com pavimentadoras. Elimina a necessidade de remover pavimentadoras para fazer ajustes!
Pavimentos de telhado, Pavimentos de deck, Pavimentos de pedestal, Telhas de deck, Decks de telhado, Elevação eólica, Elevação eólica, Pavimentos de porcelana, Pedestal de pavimentação
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |