Publicar produtos
Hybrid Pedestals - Stack Cap 1/2"-2"
Hybrid Pedestals - Stack Cap 1/2"-2"
Hybrid Pedestals - Stack Cap 1/2"-2"
Hybrid Pedestals - Stack Cap 1/2"-2"
Hybrid Pedestals - Stack Cap 1/2"-2"
Hybrid Pedestals - Stack Cap 1/2"-2"

    Hybrid Pedestals - Stack Cap 1/2"-2"

    Traduzido por Google,

    O Tile Tech Pedestal System foi projetado para pavimentadoras de concreto, pavimentadoras de porcelana ou telhas de convés IPE para nivelar um telhado construído. Nosso sistema de suporte de pedestal Híbrido PATENTEADO é um produto inovador, permitindo auto nivelamento, modelo único para todas as aplicações de altura, ajustável por parafuso, tubo de PVC ajustável e empilhável. O substrato pode ser de estrutura de concreto ou madeira, com uma membrana de telhado por cima.

    Nosso sistema Hybrid Pedestal™ consiste em 7 componentes padrão e tubo de esgoto de PVC SDR-35 de 4,215” de diâmetro. O tubo de PVC permite que o sistema de pedestal varie em altura até 24+ polegadas e é cortado na altura desejada usando serra de 12”. O Uni-Base é então “encaixado por pressão” em uma extremidade do tubo de PVC e um Uni-Collar na outra extremidade e não requer colagem ou outros acessórios. O Uni-Insert de 3/4” ou 1-1/2” é então aparafusado ao Uni-Collar, permitindo ajustes finos de altura. A montagem é concluída alinhando e travando o Uni-Cap com o Uni-Insert. Os recursos do Uni-Cap incluem guias espaçadoras de 1/8” removíveis e autonivelantes integradas para espaçamento adequado da pavimentadora e alinhamento das juntas.

    Tampões empilháveis
    permitem pequenos ajustes de altura de 1/2” a 2” e podem compensar inclinações de 0% a 3% alinhando o compensador de inclinação embutido de uma tampa em relação à outra. Simples, fácil e acessível!

    Design de modelo único
    permite todas as aplicações de altura desde 1/2” até 24” resultando em redução de mão de obra e custo de material. Elimina sobras de peças e peças!

    Ajuste do tubo de PVC
    permite que o sistema de pedestal varie em alturas de até 24+ polegadas usando tubos de PVC de 4”ø SDR-35 disponíveis em todos os lugares. Elimina o custo de material e envio!

    Ajuste do parafuso
    permite o ajuste rápido e fácil da altura para 3/4” , 1-1/2” e 4” adicionais dependendo do tamanho do modelo do UNI-INSERT™ usado. Elimina a necessidade de cortar o tubo exatamente!

    Auto nivelamento
    cabeça permite compensação de inclinação de 0% a 4% em qualquer direção. Uma ferramenta T-Handle permitirá elevar e nivelar enquanto estiver carregada com pavimentadoras. Elimina a necessidade de remover pavimentadoras para fazer ajustes!

    Pavimentadoras de telhados, Pavimentadoras de convés, Pavimentadoras de pedestal, Telhas de deck, Decks de telhado, Elevação de vento, Elevação de vento, Pavimentadora de porcelana, Pedestal de pavimentadora

    Especificação
    • Roof Pavers, Deck Pavers, Pedestal Pavers, Decking Tiles, Roof Decks, Wind Uplift, Wind-Uplift, Porcelain Pavers, Paver Pedestal

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapedestal-pavers-hybrid-003
    • Familia de productoRoof Pavers Pedestals
    • Grupo de produtosHybrid Pedestal System
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-08-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs, floor and paving elements
    • Código CSI MasterFormat 201407 76 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Pavers
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories
    • Código CSI UniFormat IIB1010
    • Título CSI UniFormat IIFloor Construction