Publicar produtos
Parket Merbau PRIME 14X190X2200 MM
Timberman

Parket Merbau PRIME 14X190X2200 MM

Traduzido por Google,
Os pavimentos em parquet ripados não são apenas uma solução de pavimento bonita e durável. O jogo de cores variado dos palitos de parquet individuais cria variedade e vida na superfície do piso. Prime é a classificação pura, onde não é permitido um amplo jogo de cores. O resultado é um piso de madeira muito elegante e harmonioso que se adapta a qualquer estilo de interior. Se você quiser mais vida na sala, escolha o tipo de acento. Aqui, um jogo de cores mais vivo é permitido, e o piso de madeira pode, assim, formar a base para um design de interiores mais especial. Multiclic - Natureza do óleo natural
Especificações técnicas
  • Ref.ª única144012MO
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-03-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)14
  • Largura (mm)190
  • Profundidade (mm)2200
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioMadeira
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Laminados
  • Classificação IFCCobrindo
  • Nome UNSPSCWood flooring
  • Código UNSPSC30161702