Publicar produtos
Mipolam Ambiance ultra
Mipolam Ambiance ultra
    Gerflor

    Mipolam Ambiance ultra

    Traduzido por Google,
    Mipolam Ambiance Ultra é um piso homogêneo com alto teor de PVC prensado em placas de 2m, com espessura de 2mm e peso ≤ 2750g. Oferece um design não direcional, tingido em cores como uma mistura bruta para garantir cores uniformes em toda a espessura e um acabamento fosco. Mipolam Ambiance Ultra é recomendado para edifícios privados e administrativos e graças à sua grande flexibilidade simplifica a instalação de rodapés dobrados, ângulos e procedimentos de soldadura a quente. Mipolam Ambiance Ultra é tratado com Evercare™ ou as últimas melhorias no tratamento de superfície de poliuretano obtido por reticulação a laser UV. Evercare™ evita manchas de produtos químicos usados na área da saúde como betadina, eosina ou gel antibacteriano para as mãos e aumenta a durabilidade do piso. Este tratamento apresenta excelentes características de manutenção; não requer cera para toda a vida!

    Entre em contato com a Gerflor

    Especificação
    • High performance flexible homogeneous multipurpose flooring Commercial flooring - Homogeneous T Group => best abrasion resistance Exclusive and patented Evercare surface treatment => easy maintenance, nox wax for life & high stain resistance Palette of 35 non-directionnal polychrome designs TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality Mipolam Ambiance Ultra is composed of a minimum of 25% recycled content 100% controlled and is REACH compliant. Mipolam Ambiance Ultra is anti-static (<2kV), fungistatic, bacteriostatic and resistant to the main chemical products used in healthcare. Mipolam Ambiance Ultra is non-reactive to residual indentation with a value ≤ 0,03 mm (EN 433). Mipolam Ambiance Ultra complies with EN 649 (34-43) offering a group T wear rating suitable for very heavy duty traffic areas and Bfl-s1 fire resistance. Mipolam Ambiance Ultra emission rate of volatile organic compounds is <10 µg/m3 (TVOC after 28 days ISO 16000-6). Mipolam Ambiance Ultra is available in 35 fashionable and relaxing colours.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGER-HOM-MIP-AMB
    • Familia de productoFlooring - Homogeneous
    • Grupo de produtosMipolam
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-05-26
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Laminados
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617