Publicar produtos
Back Room EASYPAC - Along
Back Room EASYPAC - Along
Back Room EASYPAC - Along
Back Room EASYPAC - Along
    Tomra

    Back Room EASYPAC - Along

    Traduzido por Google,

    O EasyPac™ vem em três layouts principais, todos os quais fornecem uma solução completa de backroom para classificação, transporte, compactação e acúmulo de recipientes de bebidas vazios. Os paletes meio e cheios podem ser misturados em um único sistema com base nos volumes de cada tipo de contêiner, para minimizar o tempo gasto no esvaziamento do silo.

    O sensor de recipiente cheio do EasyPac evita que os recipientes fiquem cheios demais. Quando um contentor está cheio ou durante o esvaziamento, a função de reencaminhamento do EasyPac pode desviar os contentores para um contentor alternativo, para manter o sistema em funcionamento e garantir um elevado tempo de atividade.

    O sistema também pode lidar com embalagens de várias formas e formatos - permitindo a oportunidade de receber de volta outros tipos de embalagens vazias, caso seja necessário no futuro. O sistema EasyPac™ também é facilmente expansível se o volume de retorno em sua loja aumentar.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaback-room-easypac-along
    • Familia de productoReverse Vending
    • Grupo de produtosBackroom
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1800
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)1400
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)260
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Resíduos e reciclagem
    • Classificação IFCObjeto
    • Código CSI MasterFormat 201411 21 23.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Reverse Vending Machines
    • Número OmniClass23-27 59 00
    • Título OmniclassRecycling Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte Ásia