Publicar produtos
VRF Hot Water Module (Hight Temp) - MMW-AP0481CHQ-E
TOSHIBA

VRF Hot Water Module (Hight Temp) - MMW-AP0481CHQ-E

Traduzido por Google,

UNIDADE HIDRONICA INTERIOR PARA PRODUÇÃO DE ÁGUA QUENTE PARA SISTEMA TIPO VRF COM VASO DE REFRIGERANTE VARIÁVEL E REFRIGERANTE R410A,

Produção de água quente; temperatura máxima de fluxo 82°C. Trocador de calor de placas brasadas de alta eficiência para a produção de água quente. Filtros de refrigerante nº 2 no lado do líquido e no lado do gás para preservar o funcionamento da válvula de expansão eletrônica e reduzir o ruído. Válvula de laminação PMW para o controle da vazão do gás refrigerante. Placa eletrônica com software dedicado para controle de temperatura da água e otimização de consumo. Sensores de temperatura para controlar o circuito do lado da água. Em caso de falha de energia da máquina, o sistema restante continua a funcionar e relata a anomalia.

Combinando apenas com a unidade externa VRF SHRMe.

Especificação
  • Technical features:

    - Available size: 4,8 HP (14 kW in heating mode)

    - Maximum water temperature: 82°C with -25°C outdoor temperature

    - High energy efficiency

    - Only matching with VRF outdoor unit SHRMe

    By using this module, the VRF system replaces traditional central heating systems.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahw-module-high-temp-vrf-48
  • Familia de productoHVAC - Business VRF
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-04-15
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
  • Código CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Número OmniClass23-33 41 00
  • Título OmniclassHVAC Air Terminals
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa