Publicar produtos
Touchless Faucet Controller with Heater

Touchless Faucet Controller with Heater

Traduzido por Google,
Sistema de água quente integrado e controlador de torneira sem toque.
Especificação
  • Integrated thermostatic mixing valve is ASSE 1070 compliant

    ECOLOGICAL WITH POWER SAVINGS / Find a time when hot water usage is low and save energy

    EASY TO INSTALL / Hot water piping system, T&P relief valve and expansion tank are NOT required

    EASY TO MAINTAIN / No periodical replacement parts

    SAFETY DESIGN / Tank and Heating element are made of high corrosion-resistance stainless steel

    EQUIPPED with burnout prevention control of heater elements

    COMPACT DESIGN / Allows for ADA compliance.

    For use with 0.5 gpm flow control, 0.08 gpc, 10 sec ondemand flow TOTO Touchless Faucet

    residential

    #

    No Color

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaREAH03B1U-touchless-controller-with-water-heater
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte