Publicar produtos
Drake® II 1G Two-Piece Toilet, Elongated Bowl, 1.0 GPF
Drake® II 1G Two-Piece Toilet, Elongated Bowl, 1.0 GPF
Drake® II 1G Two-Piece Toilet, Elongated Bowl, 1.0 GPF
Drake® II 1G Two-Piece Toilet, Elongated Bowl, 1.0 GPF
Drake® II 1G Two-Piece Toilet, Elongated Bowl, 1.0 GPF
Drake® II 1G Two-Piece Toilet, Elongated Bowl, 1.0 GPF

    Drake® II 1G Two-Piece Toilet, Elongated Bowl, 1.0 GPF

    Traduzido por Google,
    Este vaso sanitário oferece uma tigela alongada e um design atraente de duas peças. Também possui nosso sistema de descarga Tornado Flush (veja Smartfact abaixo) e CEFIONTECT, uma superfície de barreira de íons extraordinariamente lisa para manter seu vaso sanitário limpo. Altura universal.
    Especificação
    • CEFIONTECT Glaze prevents debris from sticking to ceramic surfaces, making them easier to clean

      Tornado Flush™ Flushing System

      Computer Designed, Fully Glazed Trapway

      Elongated Bowl

      Chrome Trip Lever included

      Universal Height

      ADA Compliant

      12" Rough-In less Seat

      Two Piece Toilet, Elongated, Tornado Flush, CeFiONtect, 1G, WaterSense

      residential

      #01, #03, #11, #12, #51, #01-RH

      Cotton, Bone, Colonial White, Sedona Beige, Ebony, Cotton

      Two Piece Toilet, Elongated, Tornado Flush, CeFiONtect, 1G, WaterSense
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCST454CUFG-drake-ii-1g-two-piece-toilet-elongated-bowl-10-gpf
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-09
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte