Publicar produtos
Aquia® IV Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF, Elongated Bowl - WASHLET+ Connection - New
Aquia® IV Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF, Elongated Bowl - WASHLET+ Connection - New
Aquia® IV Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF, Elongated Bowl - WASHLET+ Connection - New
Aquia® IV Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF, Elongated Bowl - WASHLET+ Connection - New
Aquia® IV Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF, Elongated Bowl - WASHLET+ Connection - New

    Aquia® IV Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF, Elongated Bowl - WASHLET+ Connection - New

    Traduzido por Google,
    O visual moderno do vaso sanitário Aquia IV de 2 peças, altura regular, apresenta nosso renomado DYNAMAX TORNADO FLUSH® em um GPF de 1,28 / 0,9 de alta eficiência. Esta sanita apresenta o nosso esmalte cerâmico CEFIONTECT® que evita que detritos e mofo grudem nas superfícies cerâmicas.
    Especificação
    • Specially designed to accommodate WASHLET®+

      DYNAMAX TORNADO FLUSH® utilizes 360° cleaning power to reach every part of the bowl

      CEFIONTECT® ceramic glaze minimizes waste from sticking to porous ceramic surfaces

      Completely skirted design for a sleek and understated look that’s easier to clean

      Non-clog 2.5" trapway with clear glaze coating

      Quiet Flush

      Elongated front bowl and tank set with SoftClose Seat

      Dual Flush operation

      Chrome push-button included

      12" Rough-in (optional 10" & 14" rough-in)

      Aquia IV, 1G, Ultra High Efficiency, Watersense

      residential

      #01, #03, #11, #12, #51

      Cotton, Bone, Colonial White, Sedona Beige, Ebony

      Aquia IV, 1G, Ultra High Efficiency, Watersense
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMS446124CEMGN-aquia-iv-toilet-128-09-gpf-with-seat-new
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-09
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte