Publicar produtos
Connelly® Two-Piece Toilet 1.28 GPF & 0.9 GPF - WASHLET®+ Connection
Connelly® Two-Piece Toilet 1.28 GPF & 0.9 GPF - WASHLET®+ Connection

    Connelly® Two-Piece Toilet 1.28 GPF & 0.9 GPF - WASHLET®+ Connection

    Traduzido por Google,
    Combina design contemporâneo com inovações em estilo e conservação de água. Emprega nosso sistema de descarga Tornado (veja Smartfact abaixo) e CEFIONTECT, uma superfície de barreira de íons extraordinariamente lisa para manter a tigela mais limpa por mais tempo. Altura universal.
    Especificação
    • Specially designed to accommodate a concealed connection WASHLET®+

      CEFIONTECT® ceramic glaze

      3-D Tornado Flushing System

      Concealed Trapway

      Chrome Trip Lever with Dual Flush Option

      Elongated Bowl with Soft Close seat

      Universal Height

      ADA Compliant

      12" Rough-In

      Two Piece Toilet, Elongated, ADA, Universal Height, Dual Flush

      residential

      #01, #01-RH

      Cotton, Cotton

      Two Piece Toilet, Elongated, ADA, Universal Height, Dual Flush
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMS494124CEMFG-connelly-two-piece-toilet-128-gpf-and-09-gpf-elongated-bowl-with-seat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-09
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte