Publicar produtos
Legato™ One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection
Legato™ One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection
Legato™ One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection
Legato™ One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection
Legato™ One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection

    Legato™ One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection

    Traduzido por Google,
    Este vaso sanitário de uma peça de alto perfil é transitório e simples em estilo com uma bacia alongada moderna e nosso sistema de descarga Tornado (veja Smartfact abaixo) Fácil de instalar. Altura universal.
    Especificação
    • Specially designed to accommodate WASHLET®+

      CEFIONTECT® ceramic glaze

      Tornado Flushing System

      Computer Designed, Fully Glazed Trapway

      Elongated Bowl with SoftClose Seat

      Skirted Design

      Chrome Trip Lever Included

      Universal Height

      ADA Compliant

      12" Rough-In (10" or 14" optional)

      One Piece Toilet, Tornado Flush, CeFiONtect, Skirted, ADA, Universal height

      residential

      #01, #03, #11, #12, #51

      Cotton, Bone, Colonial White, Sedona Beige, Ebony

      One Piece Toilet, Tornado Flush, CeFiONtect, Skirted, ADA, Universal height
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMS624124CEFG-legato-one-piece-toilet-128gpf-elongated-bowl-washlet-connection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-09
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte