Publicar produtos
NEOREST® NX1 - DUAL FLUSH TOILET - 1.0 GPF & 0.8 GPF

NEOREST® NX1 - DUAL FLUSH TOILET - 1.0 GPF & 0.8 GPF

Traduzido por Google,

A sofisticada silhueta elíptica do NEOREST NX Intelligent Toilet é inspirada na beleza simples e orgânica de um vaso de barro jogado à mão por um artesão em uma roda de oleiro. A arte dessas curvas suaves e superfícies lisas é encontrada em toda a nova coleção NEOREST.

Especificação
  • FEATURES

    • Sleek, low profile one-piece skirted Smart Bidet Toilet with integrated personal cleansing and comfort features
    • Ultra high-efficiency dual flush functionality - 1.0 GPF / 0.8 GPF (3.8 LPF / 3.0 LPF)
    • TORNADO FLUSH® System utilizes 360° cleaning power to reach every part of the hole-free rim design bowl
    • Auto flush - with back-up manual flush for power outages
    • Auto open/close lid
    • PREMIST® automatically mists the bowl before each use
    • CEFIONTECT® ceramic glaze minimizes waste from sticking to porous ceramic surfaces
    • Gentle aerated, warm water, dual-action spray with oscillating and pulsating features
    • Instantaneous water heater for continuous warm water and energy savings
    • Adjustable spray position, water temperature, and water pressure
    • EWATER+® auto-cleans wand, bowl, and under-seat after every use
    • Heated seat with temperature control
    • Seamless seat design eliminates the gap where dirt collects
    • Warm air dryer with five variable temperature settings
    • Automatic air deodorizer
    • Automatic and programmable energy saving systems
    • Multifunction ergonomic stick-style remote control
    • 4-users' personalized memory settings
    • Universal Height, ADA compliant
    • Night light
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMS902CUMFG-NEOREST-NX1
  • Familia de productoWashlet
  • Grupo de produtosWashlet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)27
  • Largura (mm)383
  • Profundidade (mm)530
Relacionado
  • Material principalPlástico
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte