Publicar produtos
NEOREST® NX2 - DUAL FLUSH TOILET - 1.0 GPF & 0.8 GPF

NEOREST® NX2 - DUAL FLUSH TOILET - 1.0 GPF & 0.8 GPF

Traduzido por Google,

A sofisticada silhueta elíptica do NEOREST NX2 Intelligent Toilet é inspirada na beleza simples e orgânica de um vaso de barro jogado à mão por um artesão em uma roda de oleiro. A arte dessas curvas suaves e superfícies lisas é encontrada em toda a nova coleção NEOREST. ACTILIGHT® é um esmalte especial combinado com luz limpa para trabalhar em conjunto para remover facilmente os resíduos do vaso sanitário. O sistema de limpeza ACTILIGHT® clean light está embutido na tampa

Especificação
  • FEATURES

      • Sleek, low profile one-piece skirted Smart Bidet Toilet with integrated personal cleansing and comfort features
      • Ultra high-efficiency dual flush functionality - 1.0 GPF / 0.8 GPF (3.8 LPF / 3.0 LPF)
      • TORNADO FLUSH® System utilizes 360° cleaning power to reach every part of the hole-free rim design bowl
      • Auto flush - with back-up manual flush for power outages
      • Auto open/close lid
      • PREMIST® automatically mists the bowl before each use
      • ACTILIGHT® CLEAN LIGHT techology built into the lid
      • CEFIONTECT® ceramic glaze minimizes waste from sticking to porous ceramic surfaces
      • Gentle aerated, warm water, dual-action spray with oscillating and pulsating features
      • Instantaneous water heater for continuous warm water and energy savings
      • Adjustable spray position, water temperature, and water pressure
      • EWATER+® auto-cleans wand, bowl, and under-seat after every use
      • Heated seat with temperature control
      • Seamless seat design eliminates the gap where dirt collects
      • Warm air dryer with five variable temperature settings
      • Automatic air deodorizer
      • Automatic and programmable energy saving systems
      • Multifunction ergonomic stick-style remote control
      • 4-users' personalized memory settings
      • Universal Height, ADA compliant
      • Night light
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMS903CUMFX-NEOREST-NX2
  • Familia de productoWashlet
  • Grupo de produtosWashlet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)27
  • Largura (mm)383
  • Profundidade (mm)530
Relacionado
  • Material principalPlástico
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte