Publicar produtos
Helix® Touchless Faucet - Vessel - 0.5 GPM

Helix® Touchless Faucet - Vessel - 0.5 GPM

Traduzido por Google,
A torneira sem toque Helix® apresenta um design arrojado e moderno e é compatível com ADA. Atendendo aos mais rigorosos padrões de economia de água, esta torneira pode ser alimentada por energia hidráulica ou energia CA autogerada.
Especificação
  • The choice of self-generating hydro-powered ECOPOWER® system, or AC system (See options above)

    Micro-sensor positioned underneath the spout head provides accurate hand detection and ensures smooth, consistent water distribution

    Vandal resistant aerator housing

    0.5 GPM aerated water-saving flow rate

    Durable chrome plated spout body

    ADA Compliant

    Kit includes spout body, controller box, and mounting hardware (supply lines not included)

    Equipped with 0.5 GPM flow control. 0.08 GPC, 10 second on-demand flow or 0.17 GPC 20 second continuous flow (See options above)

    Mixing Valve options available. (See options above)

    EcoPower, SMA, HydroPower, Hands free, Mixing valve, Helix

    residential

    #CP

    Polished Chrome Finish

    EcoPower, SMA, HydroPower, Hands free, Mixing valve, Helix
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaT26T51-helix-touchless-faucet-vessel-05-gpm
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte