Publicar produtos
Fascia Extension

Fascia Extension

Traduzido por Google,

A extensão da fáscia é usada em conjunto com a descarga de parede quando as penetrações na parede exigem comprimento adicional. Ela aumenta o espaço entre a descarga de parede e a tampa da parede ou a grelha da laje.

Características:

  • Faixa ajustável de 4” a 7”
  • Com flanges e furos pré-perfurados para fixadores.
  • SMART Union fabricado na América do Norte
  • Etiqueta UL/ULC afixada na parte interna da conexão – visível para inspeções após a concretagem.
  • Certificado de acordo com as normas CAN/ULC S115 e ASTM R814 para testes de resistência ao fogo de sistemas corta-fogo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFascia-Extension
  • Familia de productoHVAC Ductwork System
  • Grupo de produtosHVAC Ductwork Fascia Extension
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-12-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas