Publicar produtos
Plastic Support Bracket

Plastic Support Bracket

Traduzido por Google,

O suporte de plástico é utilizado para elevar e fixar o conjunto do duto embutido na laje acima da fôrma, permitindo espaço abaixo do duto para outros elementos de construção, mantendo a integridade estrutural.

Características:

  • Alturas padrão de 2-1/8” / 2-3/4” e 2-1/8” / 3-1/4”
  • Cor cinza genérica
  • Abas destacáveis ​​para facilitar a remoção do formulário.
  • Certificado de acordo com as normas CAN/ULC S115 e ASTM R814 para testes de resistência ao fogo de sistemas corta-fogo.

Desenho de Submissão Geral

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPlastic-Support-Bracket
  • Familia de productoHVAC Ductwork System
  • Grupo de produtosHVAC Ductwork Plastic Support Bracket
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-12-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas