Publicar produtos
Trespa® Meteon® Focus CM0951 Brooklyn Aluminium- Diffuse Exterior panels / cladding
Trespa

Trespa® Meteon® Focus CM0951 Brooklyn Aluminium- Diffuse Exterior panels / cladding

Traduzido por Google,

Laminados compactos decorativos de alta pressão em diversas espessuras para aplicações externas. Folhas constituídas por camadas de fibras naturais (papel e/ou madeira) impregnadas com resinas termofixas e camada(s) de superfície em uma ou ambas as faces, com cores ou desenhos decorativos.

Uma camada de acabamento transparente é adicionada à(s) camada(s) superficial(is) e curada pela tecnologia exclusiva da Trespa, a Cura por Feixe de Elétrons (EBC), para melhorar as propriedades de proteção contra intempéries e luz.

Esses componentes são unidos pela aplicação simultânea de calor e alta pressão específica para obter um material homogêneo e fechado com densidade aumentada e superfície decorativa integral.

Especificação
  • Trespa® Meteon® – Premium Exterior Facade PanelsOffers compelling aesthetics with a wide range of colours, textures and finishes.Designed for durability, resisting harsh weather, UV exposure, and impact.Ideal for ventilated façade systems, balconies, and sunblind solutions.Available in collections like Lumen, Metallics, Focus, Naturals, Wood Decors, and Uni Colours.Easy to maintain and colour-stable surfaces.

    Diffuse

    Silky smooth to the touch, the Diffuse finish has a low light reflectivity and no texture. Light is scattered, creating a super-smooth, super-matt surface.

    "
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatrespa-meteon-focus-cm0951-brooklyn-aluminium-diffuse-14003
  • Familia de productoExterior panels
  • Grupo de produtosTrespa® Meteon® Focus
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-24
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte