Publicar produtos
TRIA ENZO-2 ventilation system
TRIA ENZO-2 ventilation system
    TRIA

    TRIA ENZO-2 ventilation system

    Traduzido por Google,

    O sistema de ventilação ENZO-2 é utilizado como um ventilador de alto desempenho em aplicações industriais pesadas, quentes e ruidosas, onde se exige ventilação de alto volume, à prova de chuva e sem consumo de energia, e que, se necessário, também seja capaz de cumprir regulamentos adicionais de isolamento acústico.

    A ENZO utiliza a diferença de pressão e temperatura causada pela carga térmica dentro de um edifício para produzir ventilação natural.

    Os respiros são fabricados de acordo com as normas de controle de qualidade ISO 9001 e estão em conformidade com a Diretiva de Máquinas 2006/42/CE.

    Especificação
    • TYPICAL APPLICATIONS

      – Individually adaptable to all types of building;
      – Mountable on all common roof designs;
      – Aerodynamically efficient louvre-blade shape with raised edges in the middle and on the upstream side allows for continuous weatherproof ventilation. The water that accumulates in the louvres is conducted into two drainage channels on the longitudinal edge of the unit and drained off onto the roof;
      – The rain-drainage channels consist of wind deflector plates, considerably improving ventilation in inflowing-wind conditions;
      – To save energy during shutdown periods, the louvres (optional) can be shut by means of a locking mechanism;
      – Additional nylon brushes (optional) on the locking mechanism increase the sealing effect;
      – By removing the wind deflector plates, the louvres are easily accessible and can be easily cleaned;
      – Due to the flat design and the resulting low windage area, the substructures on the building can be reduced to a minimum;
      – Can be fitted with splitter attenuators either on or under the roof;
      – Good aerodynamic efficiency;
      – Powder coating allows individual choice of colors;
      – Plinth mounting using tension locks – no drill holes needed (optional);
      -Low maintenance due to simple and robust design.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatria-enzo-2-ventilation-system
    • Familia de productoHVAC: Natural Ventilation
    • Grupo de produtosNatural Ventilation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)925
    • Largura (mm)3800
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação Natural
    • Uniclass 2015 CódigoEF_65_40
    • Uniclass 2015 DescriçãoVentilation

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte Ásia África Oceânia