Publicar produtos
Lumega IQ N 50 / 70
Lumega IQ N 50 / 70
Lumega IQ N 50 / 70
Lumega IQ N 50 / 70
Lumega IQ N 50 / 70
Lumega IQ N 50 / 70
Lumega IQ N 50 / 70
Lumega IQ N 50 / 70

    Lumega IQ N 50 / 70

    Traduzido por Google,

    PIONEIRO. NO FUTURO

    Cidades bonitas e inteligentes têm um aliado inteligente: Lumega IQ LED. Quer se trate de uma estrada principal, de um parque de estacionamento ou de uma área residencial – a gama de luminárias altamente flexível proporciona uma excelente iluminação para qualquer área de aplicação. O seu design consistentemente minimalista e moderno combina harmoniosamente com qualquer ambiente, enquanto as tecnologias de ponta garantem a máxima eficiência e sustentabilidade. O Lumega IQ LED também está idealmente equipado para o futuro graças à capacidade de rede de interface IoT.

    Especificação
    • FEATURES

      • Flexibility – two sizes for all requirements
        Two sizes enable customised solutions
      • Ideal light distribution – Multi-Lens Technology
        Customised light control for maximum efficiency and visual comfort
      • Sustainability – showing its (light) colours
        Light colours from 2,200 K to 4,000 K for insect-friendly solutions
      • Efficiency – tailor-made luminous flux options
        Lumen packages from 1,000 to 16,500 lm guarantee perfectly dimensioned luminous flux
      • Insect protection – no bugs allowed
        An elevated protection rating (IP66) prevents insects from entering the luminaire body
      • Protection class II – increased electrical safety
        Protection of live components with special protective insulation (protection class II)
      • Perennial – 100,000 h service life
        Reliable and low-maintenance with a service life up to 100,000 h
      • Simple installation – pre-installed cable
        A pre-installed connection cable in the post simplifies and speeds up installation
      • CLO constant luminous flux – permanent output intensity
        The luminaire luminous flux remains constant over the entire operating time
      • Certification – future under hand and seal
        ENEC-certified; Smart Lighting Ready (SLR) versions additionally conceived for the new D4i standard and Zhaga/D4I-certified.
      • Circuit options– tremendous freedom
        Variety in circuit options: power reduction (LR), autonomous power reduction (LRA) and DALI-dimmable (ETDD) or Smart Lighting Ready (SLR)
      • Multi-lumen – one luminaire, different luminous flux options
        Simply change luminous flux, optionally via integrated 3-step switch or smart device (NFC)
      • Convenient accessories – it all fits
        Convenient accessories such as reduction pieces and post attachments for easy refurbishment
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLIQ_50N_70N
    • Familia de productoOutdoor lighting
    • Grupo de produtosPost-top luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-01
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC000062
    • Nome ETIMLuminaire for streets and places

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa