Publicar produtos
Jovie 50
Jovie 50
Jovie 50
Jovie 50
Jovie 50
Jovie 50
Jovie 50

    Jovie 50

    Traduzido por Google,
    Graças à tecnologia Multi-Lens Technology (MLTIQ) e várias variantes de comutação, o Jovie LED pode ser perfeitamente adaptado aos requisitos individuais relacionados ao projeto, por exemplo, como uma variante Smart Lighting Ready com interfaces Zhaga para um sistema de gerenciamento de luz. Também ideal para adaptação posterior.
    Especificação
    • This family contains: TOC / EAN / Name 7243840 / 4018242439010 / Jovie 50-AB2L-LRA/1000-730 2G1 ET 7244040 / 4018242439027 / Jovie 50-AB2L-LRA/1350-730 2G1 ET 7244140 / 4018242439034 / Jovie 50-AB2L-LRA/1800-730 4G1 ET 7244440 / 4018242439041 / Jovie 50-AB2L-LRA/1800-730 2G1 ET 7244640 / 4018242439058 / Jovie 50-AB2L-LRA/2200-730 2G1 ET 7244740 / 4018242439065 / Jovie 50-AB2L-LRA/2200-730 4G1 ET 7245040 / 4018242439072 / Jovie 50-AB2L-LRA/3200-730 4G1 ET 7245240 / 4018242439089 / Jovie 50-AB2L-LRA/4200-730 4G1 ET 7245440 / 4018242439096 / Jovie 50-AB2L-LRA/5100-730 6G1 ET 7245640 / 4018242439102 / Jovie 50-AB2L-LRA/6800-730 6G1 ET 7243940 / 4018242439119 / Jovie 50-AB2L-LRA/1000-740 2G1 ET 7244240 / 4018242439126 / Jovie 50-AB2L-LRA/1350-740 2G1 ET 7244340 / 4018242439133 / Jovie 50-AB2L-LRA/1800-740 4G1 ET 7244540 / 4018242439140 / Jovie 50-AB2L-LRA/1800-740 2G1 ET 7244840 / 4018242439157 / Jovie 50-AB2L-LRA/2200-740 2G1 ET 7244940 / 4018242439164 / Jovie 50-AB2L-LRA/2200-740 4G1 ET 7245140 / 4018242439171 / Jovie 50-AB2L-LRA/3200-740 4G1 ET 7245340 / 4018242439188 / Jovie 50-AB2L-LRA/4200-740 4G1 ET 7245540 / 4018242439195 / Jovie 50-AB2L-LRA/5100-740 6G1 ET 7245740 / 4018242439201 / Jovie 50-AB2L-LRA/6800-740 6G1 ET 7248140 / 4018242439218 / Jovie 50-SB3L-LRA/1000-730 2G1 ET 7248340 / 4018242439225 / Jovie 50-SB3L-LRA/1350-730 2G1 ET 7248540 / 4018242439232 / Jovie 50-SB3L-LRA/1800-730 2G1 ET 7248240 / 4018242439249 / Jovie 50-SB3L-LRA/1000-740 2G1 ET 7248440 / 4018242439256 / Jovie 50-SB3L-LRA/1350-740 2G1 ET 7248640 / 4018242439263 / Jovie 50-SB3L-LRA/1800-740 2G1 ET 7241840 / 4018242439270 / Jovie 50-AB2L-LR/1000-730 2G1 ET 7242040 / 4018242439287 / Jovie 50-AB2L-LR/1350-730 2G1 ET 7242140 / 4018242439294 / Jovie 50-AB2L-LR/1800-730 4G1 ET 7242440 / 4018242439300 / Jovie 50-AB2L-LR/1800-730 2G1 ET 7242640 / 4018242439317 / Jovie 50-AB2L-LR/2200-730 2G1 ET 7242740 / 4018242439324 / Jovie 50-AB2L-LR/2200-730 4G1 ET 7243040 / 4018242439331 / Jovie 50-AB2L-LR/3200-730 4G1 ET 7243240 / 4018242439348 / Jovie 50-AB2L-LR/4200-730 4G1 ET 7243440 / 4018242439355 / Jovie 50-AB2L-LR/5100-730 6G1 ET 7243640 / 4018242439362 / Jovie 50-AB2L-LR/6800-730 6G1 ET 7241940 / 4018242439379 / Jovie 50-AB2L-LR/1000-740 2G1 ET 7242240 / 4018242439386 / Jovie 50-AB2L-LR/1350-740 2G1 ET 7242340 / 4018242439393 / Jovie 50-AB2L-LR/1800-740 4G1 ET 7242540 / 4018242439409 / Jovie 50-AB2L-LR/1800-740 2G1 ET 7242840 / 4018242439416 / Jovie 50-AB2L-LR/2200-740 2G1 ET 7242940 / 4018242439423 / Jovie 50-AB2L-LR/2200-740 4G1 ET 7243140 / 4018242439430 / Jovie 50-AB2L-LR/3200-740 4G1 ET 7243340 / 4018242439447 / Jovie 50-AB2L-LR/4200-740 4G1 ET 7243540 / 4018242439454 / Jovie 50-AB2L-LR/5100-740 6G1 ET 7243740 / 4018242439461 / Jovie 50-AB2L-LR/6800-740 6G1 ET 7247540 / 4018242439478 / Jovie 50-SB3L-LR/1000-730 2G1 ET 7247740 / 4018242439485 / Jovie 50-SB3L-LR/1350-730 2G1 ET 7247940 / 4018242439492 / Jovie 50-SB3L-LR/1800-730 2G1 ET 7247640 / 4018242439508 / Jovie 50-SB3L-LR/1000-740 2G1 ET 7247840 / 4018242439515 / Jovie 50-SB3L-LR/1350-740 2G1 ET 7248040 / 4018242439522 / Jovie 50-SB3L-LR/1800-740 2G1 ET 7246951 / 4018242439539 / Jovie 50-AB2L/2200-730 2G1 ETDD 7247151 / 4018242439546 / Jovie 50-AB2L/4200-730 4G1 ETDD 7247351 / 4018242439553 / Jovie 50-AB2L/6800-730 6G1 ETDD 7247051 / 4018242439560 / Jovie 50-AB2L/2200-740 2G1 ETDD 7247251 / 4018242439577 / Jovie 50-AB2L/4200-740 4G1 ETDD 7247451 / 4018242439584 / Jovie 50-AB2L/6800-740 6G1 ETDD 7245851 / 4018242439591 / Jovie 50-AB2L-ML/1000-2200-730 2G1 ETDD 7246051 / 4018242439607 / Jovie 50-AB2L-ML/1650-4200-730 4G1 ETDD 7246251 / 4018242439614 / Jovie 50-AB2L-ML/4600-6800-730 6G1 ETDD 7245951 / 4018242439621 / Jovie 50-AB2L-ML/1000-2200-740 2G1 ETDD 7246151 / 4018242439638 / Jovie 50-AB2L-ML/1650-4200-740 4G1 ETDD 7246351 / 4018242439645 / Jovie 50-AB2L-ML/4600-6800-740 6G1 ETDD 7248751 / 4018242439652 / Jovie 50-SB3L-ML/1000-2200-730 2G1 ETDD 7248951 / 4018242439669 / Jovie 50-SB3L-ML/1650-4200-730 4G1 ETDD 7249151 / 4018242439676 / Jovie 50-SB3L-ML/4600-6800-730 6G1 ETDD 7248851 / 4018242439683 / Jovie 50-SB3L-ML/1000-2200-740 2G1 ETDD 7249051 / 4018242439690 / Jovie 50-SB3L-ML/1650-4200-740 4G1 ETDD 7249251 / 4018242439706 / Jovie 50-SB3L-ML/4600-6800-740 6G1 ETDD 7246440 / 4018242511334 / Jovie 50-AB2L-SLR1/6800-740 6G1 ET 7246540 / 4018242511341 / Jovie 50-AB2L-SLR2/2200-740 2G1 ET 7246640 / 4018242511358 / Jovie 50-AB2L-SLR2/4200-740 4G1 ET 7246740 / 4018242511365 / Jovie 50-AB2L-SLR2/6800-740 6G1 ET 7246840 / 4018242511372 / Jovie 50-AB2L-SLR3/6800-740 6G1 ET
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTX_Jovie_50
    • Familia de productoOutdoor lighting
    • Grupo de produtosPost-top luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-23
    • Número de edição2
    • Altura (mm)84
    • Largura (mm)202
    • Profundidade (mm)613
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCast Aluminum
    • Material secundárioPMMA
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)4.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC000062
    • Nome ETIMLuminaire for streets and places

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa