Publicar produtos
SKEO Q
SKEO Q
SKEO Q
SKEO Q
SKEO Q
SKEO Q
SKEO Q
SKEO Q

    SKEO Q

    Traduzido por Google,

    A família Skeo Q LED inclui luminárias quadradas de parede e teto, holofotes e luminárias poste de amarração. Durante o dia, a forma purista e moderna combina-se harmoniosamente com o ambiente e dá um toque atraente. À noite, a família flexível de luminárias exibe caminhos e fachadas usando luz de alta qualidade e eficiência energética, adaptada perfeitamente às condições da estrutura.

    Especificação
    • TECHNICAL FEATURES

      Skeo Q W LED
      wall luminaire

      Skeo Q D LED
      ceiling luminaire

      Construction sizes

      100 x 100 x 100 mm
      150 x 150 x 150 mm

      100 x 100 x 100 mm
      150 x 150 x 150 mm

      Light emission apertures

      optionally with one or two

      |one

      Beam characteristics

      direct or direct-indirect,
      optionally with narrow
      or wide distribution

      |various

      Luminous flux

      200 lm to 3,600 lm

      |200 lm to 3,600 lm

      Light colours

      3.000 K and 4.000 K

      |3.000 K and 4.000 K

      Protection rating

      IP65

      IP65

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaskeo-q
    • Familia de productoOutdoor lighting
    • Grupo de produtosWall- and ceiling-mounted luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-18
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa