Publicar produtos
ViaCon H
ViaCon H

    ViaCon H

    Traduzido por Google,

    USO MULTIFUNCIONAL PARA CONCEITOS HOLÍSTICOS

    ViaCon LED da TRILUX emite luz confiável e eficiente em estradas de tráfego e áreas industriais para apoiar a segurança em ambientes externos. A função inteligente também oferece uma gama de funções de cidade inteligente.

    Especificação
    • TECHNICAL INFORMATION

      REFERENCEVALUES 
      Luminaire luminous flux:2.600 lm – 13.500 lm 
      Connected load/efficiency:Up to 156 lm/W 
      Service life:100.000 h 
      Colour rendering/colour temperature:740 
      Electrical version:ET 
      Protection rating/safety class:IP66SKII
      Light distribution:symmetric wide distribution
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTX_ViaCon_H
    • Familia de productoOutdoor lighting
    • Grupo de produtosSuspended luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-10
    • Número de edição2
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC000062
    • Nome ETIMLuminaire for streets and places

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa