Publicar produtos
1-1/2" R. Bullnose Inside Corner Bead & Splayed
Trim-Tex

1-1/2" R. Bullnose Inside Corner Bead & Splayed

Traduzido por Google,
A maior seleção de contas e acessórios de canto bullnose na indústria. Crie detalhes suaves, mantendo a durabilidade do cordão mais forte do mundo. 1 ½" R. O talão de canto interno Bullnose foi projetado para terminar dentro de cantos de 90°. O talão de canto interno Bullnose de 1 ½" foi projetado para terminar dentro de cantos fora de ângulo de 135°.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1-1-2-inch-R-Bullnose-Inside-Corner-Bead-and-Splayed
  • Familia de productoCorner Beads
  • Grupo de produtosBullnose Beads
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVinyl
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Nome UNSPSCCorner guards
  • Código UNSPSC30161504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_43_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoCorner guards
  • Código CSI MasterFormat 201410 26 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Corner Guards
  • Número OmniClass23-17 25 15 13
  • Título OmniclassCorner Guards