Publicar produtos
Architectural Z Shadow Bead
Architectural Z Shadow Bead
Architectural Z Shadow Bead
Architectural Z Shadow Bead
Architectural Z Shadow Bead
    Trim-Tex
    Arquivado

    Architectural Z Shadow Bead

    Trim-Tex Architectural Reveals and Shadow Beads are available in a wide variety of widths and depths. The properties of rigid vinyl allow the reveals to form around curved walls with the additional benefits of built-in expansion. Create the sharpest clean edge reveal effect when butting up to ceilings, base trim, and other finished interior architectural components. Sizes listed as A x B.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaArchitectural-Z-Shadow-Bead
    • Familia de productoCommercial Beads
    • Grupo de produtosShadow & Reveal Beads
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCCorner guards
    • Código UNSPSC30161504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_43_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoCorner guards
    • Código CSI MasterFormat 201410 26 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Corner Guards
    • Número OmniClass23-17 25 15 13
    • Título OmniclassCorner Guards