Publicar produtos
Battery Pack for SV-Series 3-Phase UPS Batteries Included
Battery Pack for SV-Series 3-Phase UPS Batteries Included

    Battery Pack for SV-Series 3-Phase UPS Batteries Included

    Traduzido por Google,
    A bateria UPS estende o tempo de execução do seu sistema UPS trifásico da série SV. Ele usa uma configuração de +/-120VDC e deve ser conectado a um sistema UPS compatível. Várias baterias podem ser conectadas em paralelo para aumentar ainda mais o tempo de execução. Um disjuntor DC listado em UL protege contra muita corrente. O EBP240V2501 é compatível com todos os modelos de UPS Tripp Lite que começam com SV20, SV40, SV60, SV80, SV100, SV120 e SV140. Projetado e construído para garantir energia consistente por um longo tempo Esta bateria de UPS de 120 V é feita de aço soldado de calibre pesado com acabamento revestido a pó cozido que protege o gabinete contra lascas e corrosão. A porta do gabinete articulada trava para evitar adulteração e facilitar o acesso às baterias internas. Os cabos de saída de energia fornecidos pelo usuário alimentam o gabinete através de orifícios de conduíte embutidos na parte externa do gabinete. As aberturas frontal e traseira permitem o fluxo livre de ar quente para fora do gabinete para manter as temperaturas internas frias. Rodízios de metal resistentes permitem que você role suavemente a bateria de reserva para a posição. Compatível com TAA para compras do cronograma GSA O EBP240V2501 está em conformidade com a Lei de Acordos Comerciais Federais (TAA), que o torna elegível para o cronograma GSA (Administração de Serviços Gerais) e outros contratos federais de aquisição.
    Especificação
    • Shipping Dimensions (hwd / in.) 64.50 x 29.00 x 31.50

      Shipping Weight (lbs.) 1673.00

      Unit Dimensions (hwd / in.) 59 x 29 x 31.5

      Unit Weight (lbs.) 1593

      Material of Construction Steel

      External Battery Pack Form Factor Tower

      Certifications Tested to UL 1778 CSA C22.2 NO. 107.1 (USA), CSA (Canada), CE EN 62040-1-2:2003, EN 60950-1

      Product Warranty Period (Worldwide) 1-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEBP240V2501
    • Familia de productoUPS System
    • Grupo de produtosUPS System
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)59
    • Largura (polegadas)29
    • Profundidade (polegadas)31.05
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)1593
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Uniclass 2015 CódigoEn_70_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectricity distribution and transmission entities
    • Código CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniclassPower Distribution Units
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution