Publicar produtos
Louver (LVR Series) Door - LVR1000
Louver (LVR Series) Door - LVR1000

    Louver (LVR Series) Door - LVR1000

    4.1 de 5 estrelas4.1(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Nossa coleção de portas Louver (LVR) cria interesse arquitetônico e aprimora uma variedade de estilos. Essas portas de persianas estilo plantação apresentam persianas fixas de 2″ em configurações ventiladas e falsas.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLVR1000
    • Familia de productoSpecialty Doors
    • Grupo de produtosLouver
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-12-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioMDF
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors