Publicar produtos
Infinite Rail (TMIR) Door - TMIR1012

Infinite Rail (TMIR) Door - TMIR1012

Traduzido por Google,
A arquitetura moderna exige especificações exatas. O trilho Tru&Modern Infinite traz um nível luxuoso de sofisticação com cortes de corte ou incrustações de metal que atravessam toda a largura da porta.

Escolha entre 13 estilos com uma variedade de configurações de corte de corte e incrustações de metal. Ou crie sua própria solução personalizada.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTMIR1012
  • Familia de productoModern Doors
  • Grupo de produtosInfinite Rail
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioMDF
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
  • Classificação IFCPorta
  • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
  • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors